用于配置和显示 REM 801 功率分析仪及其扩展模块的参数和测量值。
外部显示器 REM RD 96 用于功率分析仪 REM 801
型号: SV 9393222
- 型号:
- SV 9393222
- 供货范围
- 显示屏
连接电缆 USB 2.0(A 型转 B 型插头),1.8 m 长 - 工作温度范围
- -10 °C...55 °C
- 贮存温度范围
- -25 °C...70 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 0...75 %
- 污染等级
- 2
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- Front IP 40
- null
- null
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.4 kg
- 毛重
- 0.402 kg
- 税率号
- 85389099
- EAN
- 4028177984943
- 产品描述
- SV REM RD 96 外接显示器,用于 REM 801 电网分析仪
- 声明
- 符合性声明
- 资料
- 说明书