用于连接远程测量点。
- 型号:
- SV 9393230
- 产品描述
- 用于连接远程测量点。
- 供货范围
- 2 个连接模块
2 个总线连接件 (左/右)
2 个屏蔽端子
2 个螺钉接线端子
2 个端角 - 工作温度范围
- -10 °C...55 °C
- 贮存温度范围
- -25 °C...70 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 5...25 %
- 污染等级
- 2
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 20
- 用于支承导轨结构
- 是
- 圆导线连接,细线带电缆芯线套管
- 0.2 ‐ 1.5 mm²
- 圆导线连接,细线无电缆芯线套管
- 0.2 ‐ 1.5 mm²
- 圆导线连接,单芯
- 0.2 ‐ 1.5 mm²
- 圆导线连接,多芯
- 0.2 ‐ 1.5 mm²
- 圆导线接线端子
- AWG 16 - 24
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.36 kg
- 毛重
- 0.366 kg
- 税率号
- 85389099
- EAN
- 4028177984974
- 产品描述
- SV REM 800-CON 连接模块
- 声明
- 符合性声明
- 资料
- 说明书