电流互感器

商品编号: SV 9393.564

商品编号:
SV 9393.564
型式
Output voltage 333 mV
材料
聚酰胺
防火性能根据 UL 94
颜色
RAL 9005
供货范围
2 个插接底脚
2 个绝缘保护帽
1 个主母线端子
2 grub screws
适合于母线
60 x 40 mm
50 x 50 mm
Primary current
1,000 A
标准
DIN EN 61869-1/2
EN 42600
VDE 0100
DIN EN 50274/VDE 0660-514
DGUV V3 规范
尺寸
宽度: 96 mm
高度: 121 mm
深度: 30 mm
工作温度范围
-5 °C...55 °C
贮存温度范围
-25 °C...75 °C
空气湿度(没有凝露)
10...90 %
基波频率
50...60 Hz
Accuracy Class
0.5
Insuslation material (class)
F
包装单元
1 件
净重
0.285 kg
毛重
0.296 kg
税率号
85043129
EAN
4028177049543
ETIM 9
EC002048
产品描述
SV 电流互感器 1000 A、61 mm
声明
符合性声明
资料
说明书
数据页
安全数据表