- 型号:
- SV 9393565
- 型式
- 输出电压 333 mV
- 材料
- 聚酰胺
防火性能根据 UL 94 - 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 2 个插接底脚
2 个绝缘保护帽
1 个主母线端子
2 颗螺纹销钉 - 适合于母线
- 60 x 40 mm
- 50 x 50 mm
- Primary current
- 1,250 A
- 标准
- DIN EN 61869-1/2
- EN 42600
- VDE 0100
- DIN EN 50274/VDE 0660-514
- DGUV V3 规范
- 尺寸
- 宽度: 96 mm
高度: 121 mm
深度: 30 mm - 工作温度范围
- -5 °C...55 °C
- 贮存温度范围
- -25 °C...75 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 10...90 %
- 基波频率
- 50...60 Hz
- Accuracy Class
- 0.5
- Insuslation material (class)
- F
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.3 kg
- 毛重
- 0.313 kg
- 税率号
- 85043129
- EAN
- 4028177049741
- ETIM 9
- EC002048
- 产品描述
- SV 电流互感器 1250 A、61 mm
- 声明
- 符合性声明