Mini-PLS 设备适配器

型号: SV 9614100

最大额定电流从 12 A 至 100 A。

型号:
SV 9614100
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
连接线缆 (AWG)
AWG 12
额定工作电压
690 V, 3~
额定电流 最大
25 A
尺寸
宽度: 45 mm
高度: 160 mm
支承轨数量/高度
1 / 7.5 mm
适用于制造商(类型)
ABB
Eaton
Schneider Electric
Siemens
MS116
PKZM0 bis 25 A
PKZM01 bis 25 A
PKE12
PKE32 bis 25 A
GV2-P bis 25 A
GV2-RT
GV2-LE10
GV3 bis 25 A
3RV10 21
3RV20 21 bis 25 A
3RV10 11
3RV20 11
包装单元
1 件
净重
0.25 kg
毛重
0.29 kg
铜成分(kg/件)
0.041
税率号
85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN
4028177192546
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
产品描述
M用I PLS转换器7.5MM 高
认证
UR + C-UR (recognized)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
技术细节