最大额定电流从 12 A 至 100 A。
- 型号:
- SV 9615000
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- 连接线缆 (AWG)
- AWG 12
- 额定工作电压
- 690 V, 3~
- 额定电流 最大
- 25 A
- 尺寸
- 宽度: 54 mm
高度: 160 mm - 支承轨数量/高度
- 1 / 15 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.31 kg
- 毛重
- 0.34 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.041
- 税率号
- 85369095
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 85380000
- EAN
- 4028177140769
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 产品描述
- SV9615 M用I-PLS 组成
- 资料
- 安全说明书
- 说明书