Mini-PLS 设备适配器

型号: SV 9617000

最大额定电流从 12 A 至 100 A。

型号:
SV 9617000
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
连接线缆 (AWG)
AWG 10
额定工作电压
690 V, 3~
额定电流 最大
40 A
尺寸
宽度: 54 mm
高度: 160 mm
支承轨数量/高度
1 / 15 mm
适用于制造商(类型)
ABB
Eaton
MS450 max. 40 A
PKZM4 max. 40 A
包装单元
1 件
净重
0.33 kg
毛重
0.374 kg
铜成分(kg/件)
0.046
税率号
85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN
4028177140806
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
产品描述
SV9617 M用I-PLS 组成
认证
UR + C-UR (recognized)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
基本技术信息
技术细节