最大额定电流从 12 A 至 100 A。
- 型号:
- SV 9629000
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 9011
- 连接线缆 (AWG)
- 35 mm²
- 额定工作电压
- 690 V, 3~
- 额定电流 最大
- 100 A
- 尺寸
- 宽度: 90 mm
高度: 160 mm - 适用于制造商(类型)
- ABB
Eaton
Schneider Electric
Siemens
MS451 max. 40 A
MS495
MS496
MS497
T1
T2
NZM 1
PKZM4
NS 80
GV3
3RV10 31
3RV1341/42 - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.694 kg
- 毛重
- 0.759 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.23
- 税率号
- 85369095
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 85380000
- EAN
- 4028177149861
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 产品描述
- SV MINI-PLS 元件适配器
- 资料
- 安全说明书
- 说明书