CB 元件适配器 3 极

型号: SV 9342410

CB 通用元件适配器,简化断路器安装

型号:
SV 9342410
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
接线方式
框型接线柱
额定电流 最大
100 A
额定工作电压
690 V, 3~
UL 电气值 (SCCR)
65 kA - 480 V,手动电机控制器,最大 100 A,NLRV/7
导线出线
下面
用于母线系统,中心距离为...
60 mm
说明
导线出线:开关出线端或作为开关设备的出线导线
给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
极数
3 极
尺寸
宽度: 72 mm
高度: 210 mm
圆导线连接
10 ‐ 35 mm²
适合于母线
高度: 5, 10 mm
用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)
10 x 7.8 mm
适用于制造商(类型)
ABB (MS 495, MS 496, MS 497)
Eaton (PKZ2)
Schneider Electric (GV3ME80)
Siemens (S3)
认证
UL
包装单元
1 件
净重
0.57 kg
毛重
0.576 kg
铜成分(kg/件)
0.114
税率号
85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN
4028177503762
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
产品描述
SV 连接适配器 100A 690V 72x210mm
认证
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
Short-circuit resistance diagram
基本技术信息
技术细节