CB 通用元件适配器,简化断路器安装
- 型号:
- SV 9342510
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 接线端子盖板
滑动块 - 接线方式
- 框型接线柱
- 额定电流 最大
- 160 A
- 额定工作电压
- 690 V, 3~
- 说明
- 导线出线:开关出线端或作为开关设备的出线导线
- 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
- 导线出线
- 下面
- 用于母线系统,中心距离为...
- 60 mm
- 极数
- 3 极
- 尺寸
- 宽度: 90 mm
高度: 215 mm - 圆导线连接
- 35 ‐ 120 mm²
- 适合于母线
- 高度: 5, 10 mm
- 用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)
- 18.5 x 15.5 mm
- 适用于制造商(类型)
- ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2)
- Allen Bradley (140-CMN)
- Eaton (NZM1, BZM B1)
- GE (FD160)
- Legrand (DPX 125, DPX 160)
- OEZ (BC160N)
- Schneider Electric (NS80, NSC100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11)
- Terasaki (E125, S125)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.778 kg
- 毛重
- 0.82 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.202
- 税率号
- 85369095
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 85380000
- EAN
- 4028177503786
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 产品描述
- CB 元件适配器 160A 690V 90x212mm
- 资料
- 安全说明书
- 说明书