CB 元件适配器 3 极

型号: SV 9342540

CB 通用元件适配器,简化断路器安装

型号:
SV 9342540
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
供货范围
接线端子盖板
滑动块
接线方式
框型接线柱
额定电流 最大
125 A
额定工作电压
690 V, 3~
说明
导线出线:开关出线端或作为开关设备的出线导线
给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
UL 电气值 (SCCR)
65 kA - 480 V,断路器,最大 125A,DIVQ/7
导线出线
上面
用于母线系统,中心距离为...
60 mm
极数
3 极
尺寸
宽度: 90 mm
高度: 225 mm
圆导线连接
35 ‐ 120 mm²
适合于母线
高度: 5, 10 mm
用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)
18.5 x 15.5 mm
适用于制造商(类型)
ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2)
Allen Bradley (140-CMN)
Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
GE (FD160)
OEZ (BC160N)
Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100)
Schrack (MC1)
Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51)
Terasaki (E125, S125)
认证
UL
包装单元
1 件
净重
0.819 kg
毛重
0.848 kg
铜成分(kg/件)
0.202
税率号
85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN
4028177525658
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
产品描述
SV CB-模件 160A, 600V
认证
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
Short-circuit resistance diagram
技术细节