CB 通用元件适配器,简化断路器安装
- 型号:
- SV 9345610
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 带连接软母线
滑动块 - 额定电流 最大
- 250 A
- 额定工作电压
- 690 V, 3~
- 说明
- 导线出线:开关出线端或作为开关设备的出线导线
- 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
- UL 电气值 (SCCR)
- 65 kA - 480 V,断路器,最大 250A,DIVQ/7
- 导线出线
- 下面
- 用于母线系统,中心距离为...
- 60 mm
- 极数
- 3 极
- 尺寸
- 宽度: 105 mm
高度: 240 mm - 适合于母线
- 高度: 5, 10 mm
- 适用于制造商(类型)
- ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
- Allen Bradley (140U-J)
- Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
- GE (FE160, FE250, FD160)
- Legrand (DPX 250)
- Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
- OEZ (BD250N, BD250S)
- Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
- Schrack (MC2)
- Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
- Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
- 认证
- UL
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.433 kg
- 毛重
- 1.515 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.77
- 税率号
- 85369095
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 85380000
- EAN
- 4028177679986
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 产品描述
- CB适配器配连接母线 250A 下出线
- 资料
- 安全说明书
- 说明书