- 型号:
- SV 9345710
- 材料
- 聚酰胺
 防火性能符合 UL 94-V0
- 颜色
- RAL 7035 
- 供货范围
- 带连接软母线
 滑动块
- 额定电流 最大
- 630 A 
- 额定工作电压
- 690 V, 3~ 
- UL 电气值 (SCCR)
- 65 kA - 480 V,断路器,最大 600A,DIVQ/7 
- 导线出线
- 下面 
- 用于母线系统,中心距离为...
- 60 mm 
- 说明
- 导线出线:开关出线端或作为开关设备的出线导线 
- 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差 
- 极数
- 3 极 
- 关于订货编号的说明
- 在使用 Siemens VL630 开关设备时额外需要 9342.720 插座 
- 尺寸
- 宽度: 140 mm
 高度: 345 mm
- 适合于母线
- 高度: 5, 10 mm 
- 适用于制造商(类型)
- ABB (S5, T5, T5 UL) 
- Allen Bradley (140U-L) 
- Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A) 
- GE (FG630) 
- Legrand (DPX 630) 
- Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW) 
- OEZ (BH630N, BH630S) 
- Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600) 
- Schrack (MC3) 
- Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64) 
- Terasaki (E630, S630) 
- 包装单元
- 1 件 
- 净重
- 3.65 kg
- 毛重
- 3.8 kg
- 铜成分(kg/件)
- 2.44 
- 税率号
- 85369095 
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 85380000 
- EAN
- 4028177680012 
- ETIM 9
- EC001531 
- ECLASS 8.0
- 27370304 
- 产品描述
- 
CB适配器配连接母线 630A 下出线