- 型号:
- SV 9343000
- 型式
- 适用于 60 mm 母线系统
- 材料
- 聚酰胺
防火性能根据 UL 94
触点轨道:镀银电解铜
- 颜色
- 主体架:RAL 7035
箱盖:RAL 7035/7001
- 用于叠层铜母线的接线区
- 接线区宽度: 13 mm
接线区高度: 13 mm
- 用于母线系统,中心距离为...
- 60 mm
- 说明
- 标注的技术参数可能与 UR 标准应用有所不同。按 UR 标准应用时,只能与“特殊用途保险器”同时使用。
- 导线出线
- 上/下
- 接线方式
- 框型接线柱
- 最大额定工作电流
- 160 A
- 额定工作电压
- 690 V, 3~
- 用于 NH 规格
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2(保险器熔丝)
- 尺寸
- 宽度: 106 mm
高度: 194 mm
- 圆导线连接
- 4 ‐ 95 mm²
- 适合于母线
- 高度: 5, 10 mm
- 极数
- 3 极
- 圆导体横截面
- 4 ‐ 95 mm²
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.84 kg
- 毛重
- 0.92 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.2
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177540255
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- 产品描述
-
SV NH-加载隔离GR.00, 160A, 690V