NH 熔断器负荷开关

型号: SV 9344010

型号:
SV 9344010
型式
用于安装板安装
材料
聚酰胺
防火性能根据 UL 94
触点轨道:镀银电解铜
颜色
主体架:RAL 7035
箱盖:RAL 7035/7001
用于叠层铜母线的接线区
接线区宽度: 20 mm
接线区高度: 5 mm
for mounting plate assembly
说明
标注的技术参数可能与 UR 标准应用有所不同。按 UR 标准应用时,只能与“特殊用途保险器”同时使用。
导线出线
上/下
接线方式
螺钉 M8
最大额定工作电流
160 A
额定工作电压
690 V, 3~
用于 NH 规格
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2(保险器熔丝)
尺寸
宽度: 106 mm
高度: 194 mm
圆导线连接
10 ‐ 95 mm²
极数
3 极
圆导体横截面
10 ‐ 95 mm²
包装单元
1 件
净重
0.74 kg
毛重
0.76 kg
铜成分(kg/件)
0.15
税率号
85369095
EAN
4028177540514
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
产品描述
SV NH-加载隔离GR.00, 160A, 690V
认证
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
数据页
技术细节