NH 熔断器负荷开关 带电子式熔丝监控

型号: SV 9344030

型号:
SV 9344030
型式
带电子式熔丝监控
用于安装板安装
带电子式熔丝监控
材料
聚酰胺
防火性能根据 UL 94
触点轨道:镀银电解铜
颜色
主体架:RAL 7035
箱盖:RAL 7035/7001
用于叠层铜母线的接线区
接线区宽度: 20 mm
接线区高度: 5 mm
for mounting plate assembly
导线出线
上/下
接线方式
螺钉 M8
最大额定工作电流
160 A
额定工作电压
400 V - 690 V, 3~
用于 NH 规格
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2(保险器熔丝)
尺寸
宽度: 106 mm
高度: 194 mm
圆导线连接
10 ‐ 95 mm²
极数
3 极
带电子式熔丝监控
圆导体横截面
10 ‐ 95 mm²
包装单元
1 件
净重
0.7 kg
毛重
0.835 kg
铜成分(kg/件)
0.15
税率号
85369095
EAN
4028177540538
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
产品描述
SV NH-加载隔离GR.00, 160A, 690V
认证
CQC-CCC
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
数据页
Technical Data sheet
技术细节