NH 熔断器式负荷开关模块

商品编号: SV 9666.400

适合于在安装板安装时容纳 NH 熔丝负荷断路器,盖板可铅封。

商品编号:
SV 9666.400
产品描述
适用装配用于安装板安装的 NH 熔断器负荷开关。盖板可铅封。
材料
盖板:聚苯乙烯
横梁:钢板
颜色
RAL 7035
供货范围
包括固定件
安装操作说明
在使用 2 个尺寸 2 的 NH 熔断器式负荷开关 (9344.210/.230/.250) 或 1 个 尺寸 3 的 NH 熔断器式负荷开关 (9344.310/.330/.350) 时,则须将分隔横梁 9666.420 和防接触保护模块 9666.060 用作模块单元
尺寸
宽度: 250 mm
高度: 450 mm
结构尺寸
宽度单位 (BE) 为 250 mm: 1
高度单位 (U) 150 mm: 3
与型号相匹配
9344.100
9344.110
9344.130
9344.150
用于结构尺寸
1 x Gr. 1
包装单元
1 件
净重
0.98 kg
毛重
1.145 kg
税率号
85369095
EAN
4028177676367
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400608
产品描述
ISV 熔丝断路器安装模块 1XNH1
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
说明书
数据页
基本技术信息