- 型号:
- SV 9342504
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 接线端子盖板
滑动块
- 接线方式
- 框型接线柱
- 额定电流 最大
- 160 A
- 额定工作电压
- 690 V, 4~
- 说明
- 导线出线:开关出线端或作为开关设备的出线导线
- 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
- UL 电气值 (SCCR)
- 65 kA - 480 V,断路器,最大 125A,DIVQ/7
- 导线出线
- 上面
- 用于母线系统,中心距离为...
- 60 mm
- 极数
- 4 极
- 尺寸
- 宽度: 120 mm
高度: 277 mm
- 圆导线连接
- 35 ‐ 120 mm²
- 适合于母线
- 高度: 5, 10 mm
- 用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)
- 18.5 x 15.5 mm
- 适用于制造商(类型)
- ABB (T1, T2, XT1, XT2)
- Eaton (NZM1-4/125 A, BZM E1-4/100 A)
- Schneider Electric (NSC100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3VA10, 3VA11)
- 认证
- UL
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.225 kg
- 毛重
- 1.425 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.258
- 税率号
- 85369095
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 85380000
- EAN
- 4028177551756
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 产品描述
-
配电用 RILINE 总线 系统120MMX277MM 顶部