- 型号:
- SV 9345604
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 带连接软母线
滑动块
- 额定电流 最大
- 250 A
- 额定工作电压
- 690 V, 4~
- 说明
- 导线出线:开关出线端或作为开关设备的出线导线
- 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
- UL 电气值 (SCCR)
- 65 kA - 480 V,断路器,最大 250A,DIVQ/7
- 导线出线
- 上面
- 用于母线系统,中心距离为...
- 60 mm
- 极数
- 4 极
- 尺寸
- 宽度: 140 mm
高度: 310 mm
- 适合于母线
- 高度: 5, 10 mm
- 适用于制造商(类型)
- ABB (T3S, XT3)
- Eaton (NZM2-4/250 A)
- Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)
- Schrack (MC2)
- Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.405 kg
- 毛重
- 2.516 kg
- 铜成分(kg/件)
- 1.134
- 税率号
- 85369095
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 85380000
- EAN
- 4028177679979
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 产品描述
-
CB元件适配器 最大额定电流160-250A,4极