CB 元件适配器 4 极

型号: SV 9345614

型号:
SV 9345614
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
供货范围
带连接软母线
滑动块
额定电流 最大
250 A
额定工作电压
690 V, 4~
说明
导线出线:开关出线端或作为开关设备的出线导线
给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
UL 电气值 (SCCR)
65 kA - 480 V,断路器,最大 250A,DIVQ/7
导线出线
下面
用于母线系统,中心距离为...
60 mm
极数
4 极
尺寸
宽度: 140 mm
高度: 310 mm
适合于母线
高度: 5, 10 mm
适用于制造商(类型)
ABB (T3S, XT3)
Eaton (NZM2-4/250 A)
Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)
Schrack (MC2)
Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
包装单元
1 件
净重
2.405 kg
毛重
2.526 kg
铜成分(kg/件)
1.134
税率号
85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN
4028177679993
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
产品描述
CB适配器 250A 4P 下出线
认证
ABS
DNV
Lloyds Register
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
Short-circuit resistance diagram
技术细节