CB 元件适配器 4 极

商品编号: SV 9345.704

商品编号:
SV 9345.704
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
供货范围
间隔铜柱
连接螺钉
接触板
额定电流 最大
500 A
额定工作电压
690 V, 4~
导线出线
下面
用于母线系统,中心距离为...
60 mm
说明
导线出线:开关出线端或作为开关设备的出线导线
给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
极数
4 极
尺寸
宽度: 185 mm
高度: 300 mm
适合于母线
高度: 5, 10 mm
适用于制造商(类型)
ABB (Tmax T5)
包装单元
1 件
净重
3.98 kg
毛重
4.027 kg
铜成分(kg/件)
2.765
税率号
85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN
4028177684515
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
产品描述
CB适配器 500A 4P(T5开关) 下出线
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
基本技术信息
技术细节