- 型号:
- SV 9345714
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 间隔铜柱
连接螺钉
- 额定电流 最大
- 500 A
- 额定工作电压
- 690 V, 4~
- 导线出线
- 下面
- 用于母线系统,中心距离为...
- 60 mm
- 说明
- 导线出线:开关出线端或作为开关设备的出线导线
- 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
- 极数
- 4 极
- 尺寸
- 宽度: 185 mm
高度: 300 mm
- 适合于母线
- 高度: 5, 10 mm
- 适用于制造商(类型)
- Schneider Electric
- 适用于制造商(类型)
- Schneider Electric (NS(X)400, NS(X)630)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.4 kg
- 毛重
- 3.524 kg
- 铜成分(kg/件)
- 2.135
- 税率号
- 85369095
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 85380000
- EAN
- 4028177684522
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 产品描述
-
CB元件适配器,4极,500A