电流互感器

型号: SV 9677810

用于感应测量通过电流。

型号:
SV 9677810
产品描述
紧凑型结构,无需改变安装深度,通过机械方式集成在安装组件(中心距 185 mm)上,从而节省空间。
材料
聚酰胺
用于结构尺寸
00
与型号相匹配
9677000
9677010
9677015
9677025
9677060
9677065
9677070
9677075
9677080
9677085
额定功率
2.5 VA
接线方式
螺钉接线端子
Insuslation material (class)
E
Primary current
150 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
圆导线连接
2.5 ‐ 4 mm²
额定频率
50 ‐ 50 ‐  Hz
包装单元
1 件
净重
0.2 kg
毛重
0.21 kg
税率号
85043129
EAN
4028177705234
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
产品描述
SV 电流互感器,用于 NH 条形熔断器负荷开关/NH 条形熔断器开关,结构尺寸 00 (SV 9677XXX),150 A/5 A,50-60 Hz
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
Quick guide
安全说明书