- 商品编号:
- SV 9677.875
- 产品描述
- 紧凑型结构,无需改变安装深度,通过机械方式集成在安装组件(中心距 185 mm)上,从而节省空间。
- 材料
- 聚酰胺
- 用于结构尺寸
- 2/3
- 与型号相匹配
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- 9677.340
- 9677.770
- 9677.780
- 9677.900
- 额定功率
- 2.5 VA
- 接线方式
- 框型接线柱
- Insuslation material (class)
- B
- Primary current
- 400 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- 圆导线连接
- 2.5 ‐ 4 mm²
- 额定频率
- 50 ‐ 60 Hz
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.13 kg
- 毛重
- 0.172 kg
- 税率号
- 85044085
- EAN
- 4028177971561
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- 产品描述
- SV 电流互感器 400 A/5 A,用于 2-3 规格的 NH 条形熔断器负荷开关 (SV 9677.XXX)