- 型号:
- SV 9635300
- 型式
- 带集成式保险丝座
- 作用方式
- 用于机械式固定和直接接触地板上的电气运行设备
- 材料
- 聚酰胺
防火性能根据 UL 94
- 颜色
- RAL 7035
- 说明
- 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
- 额定电流 最大
- 16 A
- 额定工作电压
- 690 V (交流)
- 600 V (直流)
- 极数
- 3 极
- 用于保险器类型(等级)
- CC
- UL 电气额定值
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V 交流
- 连接线缆 (AWG)
- AWG 14
- 连接电缆长度
- 125 mm
- 支承轨数量/高度
- 1 / 10 mm
- 支承轨型号
- 固定
- 尺寸
- 宽度: 22.5 mm
高度: 160 mm
深度: 80 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.124 kg
- 毛重
- 0.134 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.02
- 税率号
- 85369095
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 85380000
- EAN
- 4028177817388
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 产品描述
-
SV Component adaptor, 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, for fuse 10x38 mm/Class CC, connection cable AWG 14 (L: 125 mm), WH: 22,5x160 mm