Perforex MT 2201S 加工中心

型号: AS 4055927

美国版 - Perforex 2201 加工中心标配双开门,配备宽大的工件夹具,尤其适用于加工完全焊接的箱体和大型机箱面板。

型号:
AS 4055927
型式
电动高度调节 2200 mm
箱体加工
平板件加工
双门
获得专利的压力板内嵌铣切金属屑抽吸装置
高性能转轴确保最小量润滑油使用
自动检测工具
DIN 工具
气动夹紧装置
(美国型)
产品描述
Perforex 加工中心是一台 4 轴 CNC 机床,用于标准机柜的机加工,可自动完成平板件及小箱体的钻孔、攻丝及铣切加工等。Perforex 2201 加工中心标配双开门,配备宽大的工件夹具,特别适用于加工无法拆解的全焊接大箱体。
您的获益
投资回报可在短期内实现 (ROI) 且显著提高竞争力
极短的运行时间并且同时具有同等优质的加工品质
基于网络的软件可确保数据的一致性
通过清晰的 HMI 和 24 英寸屏幕便捷地进行操作
自动更换刀具,集成有刀具长度测量
由于配有最小量润滑系统和压板,因此加工时对刀具友好
钻孔和铣削时自动吸除切屑
高性能主轴可确保快速、准确、可靠地进行加工
带有气动夹紧装置的直观夹紧系统 - 针对控制柜部件进行了优化
供货范围
Perforex MT S 可根据项目信息进行配置
材料可加工
不锈钢
塑料
机器选配件
信号柱 4055.954
右侧入口 4055.952
支托臂系统 4055.951
夹紧高度扩展 4050.035
左侧入口 4055.950
null
机器控制装置
使用威图面板处理中心 (RiPPC) 进行任务控制
通过威图 HMI 操作
安全
符合 DIN EN ISO 13857 标准的安全栅栏
机器前后的光学保护装置
即使在断电的情况下,也能安全地制动轴
接口
威图面板处理中心 (RiPPC)
Eplan Pro Panel
威图配置系统
导入 DXF 数据
说明
保留技术更改权利
安置面积
宽度: 5,050 mm
高度: 2,400 mm
深度: 4,550 mm
压缩空气接口
6 巴
平板件加工工件重量(最大)
250 kg
控制柜加工工件重量(最大)
300 kg
刀座数量
21
加工精度
± 0.2 mm
X/Y 轴速度
60,000 mm/min
Z 轴速度
12,000 mm/min
主轴转速(最大)
21,000 rpm
主轴功率(最大)
11 kW
控制电压 (DC)
24 V
额定电流 最大
6.2 A
额定工作电压
3L, 400 - 480 Y / 230 - 277 V, 50/60 Hz
加工速度(最大)
1,500 mm/min
可夹紧的箱体最小尺寸
宽度: 100 mm
高度: 100 mm
深度: 140 mm
可夹紧的箱体最大尺寸
宽度: 2,300 mm
高度: 1,600 mm
深度: 2,200 mm
可夹紧的平面部件最小尺寸
宽度: 100 mm
高度: 100 mm
深度: 1.25 mm
可夹紧的平面部件最大尺寸
宽度: 2,300 mm
高度: 1,550 mm
深度: 5 mm
箱体中的最大可加工面积
宽度: 2,300 mm
高度: 1,600 mm
包装单元
1 件
净重
3,200 kg
毛重
3,200 kg
税率号
84596110
EAN
4028177971431
资料
Product presentations