铣削加工

Perforex MT S 附件

适用于Perforex Milling Terminal MT S的附件。

Perforex MT S 附件

性能优化包

性能套件,用于在 Perforex BC 和 Perforex MT S 加工中心上更出色地加工工件。

Perforex MT S 附件

刀具安装辅件

用于更换和校准钻头、铣刀或螺丝攻等工具的安装辅件。适用于 SK30 工具支架。

Perforex MT S 附件

磁棒

带刮除环的磁棒,用于容纳磁性切屑。清洁机器的理想之选,即使是在不易操作到的位置,也能便捷地进行清洁。

Perforex MT S 附件

去毛刺刀

通用型,用于为孔和边缘去除毛刺。带涂层,两面都经过打磨的刀片,可实现持久的良好切割效果。

Perforex MT S 附件

钻头夹紧钳

弹性夹紧钳,用于容纳 Perforex 加工中心 BC 和 Perforex 铣削终端 MT 的钻头和铣刀。

Perforex MT S 附件

螺丝攻夹紧钳

弹性夹紧钳用于容纳 Perforex BC 和 Perforex MT 加工中心的攻丝。

Perforex MT S 附件

铣刀延长器带夹紧钳

延长标准 6 mm 铣刀,带 FRX-16 mm 夹钳。

Perforex MT S 附件

机器丝锥套件

用于形成螺纹孔的工具套件。

Perforex MT S 附件

圆形螺纹铣切刀具套件

用于铣切所有尺寸公制螺纹。辅助工具,用于 Perforex BC 和 Perforex MT 加工中心。

Perforex MT S 附件

铝制/塑料铣削刀具套件

铣刀套件,用于使用 Perforex BC 和 Perforex MT 加工中心进行加工。

Perforex MT S 附件

刀架

用于装配铣刀、钻头和其他工具,这些部件用于在 Perforex BC 和 Perforex MT 加工中心上加工平面部件和箱体。

Perforex MT S 附件

对角切线钳

用于铜和铝导线。

Perforex MT S 附件

可设置的止动装置

最小量润滑油喷嘴夹持装置用于延长铣刀工作范围。

Perforex MT S 附件

接触轨夹具

用于在 Perforex BC 和 Perforex MT 加工中心上便捷地夹紧铜排/母线。

Perforex MT S 附件

夹紧框架

在 Perforex BC 加工中心和 Perforex MT 加工中心上的立方体加工区对箱体进行并行加工,减少了准备工作,提高了生产效率。

Perforex MT S 附件

编号数据组 用于刀具库

打标套件 1-21,用于刀库上的夹钳,用于 Perforex BC 和 Perforex MT 加工中心。

Perforex MT S 附件

压缩空气枪套件

带支架的压缩空气喷枪套件,已完成组装,适用于 Perforex MT 加工中心的围栏系统。

Perforex MT S 附件

RLL 4115 全方位滑轮

导向轮,用于 Perforex BC 加工中心的压板。

Perforex MT S 附件

Perforex Z 型材

Perforex 手动夹紧件的 Z 型材。

Perforex MT S 附件

专用油 用于 Perforex 加工中心 BC

专用油,用于润滑 Perforex BC 加工中心的夹钳。

Perforex MT S 附件

配件支架 用于 Perforex MT

配件架用于工具及耗材的分类与存放,可直接安装于机加工中心 Perforex MT。