用于铣切所有尺寸公制螺纹。辅助工具,用于 Perforex BC 和 Perforex MT 加工中心。
- 型号:
- AS 4050050
- 产品描述
- 用于铣切所有尺寸公制螺纹。辅助工具,用于 Perforex BC 和 Perforex MT 加工中心。
- 技术数据
- 螺杆直径 12 mm
- 切割直径 10 mm
- 斜度 1.5 mm
- 螺纹断面角度 60°
- 切割长度 20 mm
- 总长度 85 mm
- 供货范围
- 圆周型螺纹铣切刀
夹钳
刀架 - 用于螺纹
- M12 - M64
- 材料可加工
- 钢
- 不锈钢
- 铸铝
- 塑料
- 铜
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.09 kg
- 毛重
- 0.102 kg
- 税率号
- 82077037
- EAN
- 4028177804258
- ETIM 9
- EC000162
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- 产品描述
- Circular screw cutting tool