通用型,用于为孔和边缘去除毛刺。带涂层,两面都经过打磨的刀片,可实现持久的良好切割效果。
- 型号:
- AS 4050722
- 型式
- 可在必要时轴向或径向夹紧钢刀片
钢刀片双侧磨削
B32P PVD TiN - 产品描述
- 通用去毛刺器,用于为孔和边缘去除毛刺。
- 您的获益
- 刀片自动选择最佳位置
- 刀片支架长度可调
- 操作简单
- 轻松去毛刺
- 符合人体工程学的手柄型式
- 材料
- 手柄内部:硬塑料
手柄头:高灵活弹性塑料
刀片支架:钢质
刀片:硬化钢刀片,配备 PVD TiN(钛氮化物)涂层 - 颜色
- 手柄:黑色和红色
- 供货范围
- 手柄
刀片支架
包括钢刀片 - 手柄直径
- 28 mm
- 手柄长度
- 110 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.07 kg
- 毛重
- 0.088 kg
- 税率号
- 82055980
- EAN
- 4028177950436
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803
- 产品描述
- Deburring cutter with blade holder and TiN-coated blade, blade sharpened on both sides