抽吸软管,内壁光滑,用于在 Perforex 加工中心 BC 和 Perforex 铣削终端 MT 上抽吸铣削屑。
- 型号:
- AS 4050665
- 型式
- 内壁光滑的抽吸管
- 产品描述
- 抽吸软管,用于在 Perforex BC 和 Perforex MT 加工中心上抽吸铣削屑。
- 供货范围
- 用于工业吸尘器的适配器
- 长度
- 15 m
- 关于订货编号的说明
- 可改装
- 与型号相匹配
- 4050101
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- 尺寸
- 长度: 15 m
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 6.5 kg
- 毛重
- 6.66 kg
- 税率号
- 85087000
- EAN
- 4028177964334
- ECLASS 8.0
- 36609190
- 产品描述
- AS 塑料抽吸软管,平滑内壁,带转接头,含原装吸尘器安装材料