用于铜和铝导线。
- 型号:
- AS 4054600
- 型式
- 纵向型
- 产品描述
- 用于铜和铝导线。
- 您的获益
- 确保长期稳定的切割性能和干净切口
- 符合人体工程学的手柄型式用于简便和防滑操作
- 材料
- 高质特殊模具钢
- 表面
- 无光泽,镀铬
- 颜色
- 手柄:煤黑色和威图力量粉色
- 标准
- 绝缘保护 1000 V
- VDE
- 尺寸
- 长度: 160 mm
- 用于电缆直径
- 0.2 ‐ 11 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.243 kg
- 毛重
- 0.253 kg
- 税率号
- 82032000
- EAN
- 4028177807815
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21043711
- 产品描述
- Diagonal cutter 0.2-11mm
- 认证
- VDE