用于形成螺纹孔的工具套件。
- 型号:
- AS 4050059
- 型式
- 机器丝锥套件 M12
- 产品描述
- 用于形成螺纹孔的工具套件。辅助工具,用于 Perforex BC 和 Perforex MT 加工中心。
- 供货范围
- 2 个工具支座 SK30 ER25
1 x 丝锥夹钳 M12
1 x 钻头夹钳,适用于 11 - 10 mm
1 x 麻花钻 10.5 mm
1 x 机器丝锥套件 M12 - 与型号相匹配
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- 材料可加工
- 钢
- 不锈钢
- 铝
- 塑料
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.4 kg
- 毛重
- 1.5 kg
- 税率号
- 82077037
- EAN
- 4028177938960
- ETIM 9
- EC002155
- ETIM 8
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- 产品描述
- AS M12 Thread taps set, Complete set incl. 2x tool holders, 2x collets, 1x drill, and 1x thread, cutter.