机用麻花钻头,用于 Perforex BC 和 Perforex MT S 加工中心。
- 型号:
- AS 4050804
- 型式
- HSS
TiN 涂层 - 产品描述
- 机用麻花钻头,用于 Perforex BC 和 Perforex MT 加工中心。
- 直径
- 5 mm
- 材料可加工
- 钢
- 不锈钢
- 铝
- 塑料
- 铜
- 包装单元
- 10 件
- 净重
- 0.12 kg
- 毛重
- 0.134 kg
- 税率号
- 82051000
- EAN
- 4028177703995
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609207
- 产品描述
- Drill A002- 5,0mm