机用攻丝刀头,用于 Perforex BC、Perforex MT S 加工中心和激光中心 LC。
- 型号:
- AS 4050812
- 型式
- HSSE-V3
蒸发
用于通孔螺纹
带螺旋点的 B 型
含钒高性能钢 - 产品描述
- 机用攻丝刀头,用于 Perforex BC、Perforex MT 加工中心和激光中心 LC。
- 尺寸
- 螺纹: M4
- 材料可加工
- 钢
- 不锈钢
- 铝
- 塑料
- 包装单元
- 3 件
- 净重
- 0.03 kg
- 毛重
- 0.032 kg
- 税率号
- 82051000
- EAN
- 4028177704077
- ETIM 9
- EC002155
- ETIM 8
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- 产品描述
- Machine thread tap M4, packs of 3