替换支撑销钉,用于 Perforex BC 和 Perforex MT S 加工中心。
- 型号:
- AS 4050848
- 型式
- 插入式
- 产品描述
- 替换支撑销钉,用于 Perforex BC 和 Perforex MT 加工中心。
- 尺寸
- 长度: 66 mm
- 包装单元
- 10 件
- 净重
- 0.4 kg
- 毛重
- 0.451 kg
- 税率号
- 73181535
- EAN
- 4028177704435
- ETIM 9
- EC002334
- ETIM 8
- EC002334
- ECLASS 8.0
- 36609190
- 产品描述
- Support peg, 66 mm, for BC 2001 S, BC 2001 Light, packs of 10