替换铣刀,用于 Perforex BC 和 Perforex MT 加工中心。
- 型号:
- AS 4050891
- 型式
- 四刃铣刀
HSS Co8
TiAIN 涂层 - 产品描述
- 替换铣刀,用于 Perforex BC 和 Perforex MT 加工中心。
- 您的获益
- 更快速的进料速度可高达 1.5 m/min
- 直径
- 6 mm
- 标准
- DIN 844
- 材料可加工
- 钢板
- 不锈钢
- 包装单元
- 5 件
- 净重
- 0.07 kg
- 毛重
- 0.075 kg
- 税率号
- 82077037
- EAN
- 4028177805323
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- 产品描述
- Performance milling tool