铣刀,用于加工出公制螺纹,用于 Perforex BC 和 Perforex MT 加工中心。
- 型号:
- AS 4050887
- 产品描述
- 铣刀,用于加工出公制螺纹,用于 Perforex BC 和 Perforex MT 加工中心。
- 技术数据
- 螺杆直径 12 mm
- 切割直径 10 mm
- 斜度 1.5 mm
- 螺纹断面角度 60°
- 切割长度 20 mm
- 总长度 85 mm
- 用于螺纹
- M12 - M64
- 标准
- DIN 13-1 公制 ISO 螺纹
- 材料可加工
- 钢
- 不锈钢
- 铸铝
- 塑料
- 铜
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.124 kg
- 毛重
- 0.124 kg
- 税率号
- 82077031
- EAN
- 4028177805286
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- 产品描述
- Circular thread milling cutter, 10x1.5, 12 mm