去毛刺备用刀片。可 360° 旋转的刀片用于剔除毛刺。
- 型号:
- AS 4050723
- 型式
- 钢刀片双侧磨削
B32P PVD TiN - 产品描述
- 去毛刺备用刀片。可 360° 旋转的刀片用于剔除毛刺。
- 材料
- 硬化钢刀片,配备 PVD TiN(钛氮化物)涂层
- 刀片直径
- 3 mm
- 刀片长度
- 23 mm
- 与型号相匹配
- 4050.722
- 包装单元
- 10 件
- 净重
- 0.02 kg
- 毛重
- 0.03 kg
- 税率号
- 82079091
- EAN
- 4028177950399
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803
- 产品描述
- TiN-coated replacement blade for deburring cutter, blade sharpened on both sides