通过信号塔,随时都能查看 Perforex MT S 加工中心的状态。
- 型号:
- AS 4055954
- 产品描述
- 通过信号塔,随时都能查看 Perforex MT 加工中心的状态。通过这种方式,可随地查看机器的状态。定位时,可选择机器左侧或右侧。
- 您的获益
- 提高生产率
- 最大程度降低停机时间
- 技术数据
- 工作状态显示用的发光二极管
- 说明
- 不可改装
- 与型号相匹配
- 4055.921
- 4055.922
- 4055.926
- 4055.927
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.5 kg
- 毛重
- 0.8 kg
- 税率号
- 84571090
- EAN
- 4028177967502