该电液泵用于 CW 120-S 产品系列中的产品的驱动器。
- 型号:
- AS 4055720
- 产品描述
- 该电液泵用于 CW 120-S 产品系列中的产品的驱动器。
- 额定功率
- 1.3 kW
- Filling volume
- 3.2 l
- Working volume
- 2.2 l
- Flow rate (max.)
- 1.1 l/min
- Oil (type)
- HLP 46
- 额定工作电压
- 230 V, 50 Hz
- 额定电流
- 5.65 A
- 机器尺寸
- 宽度: 400 mm
高度: 325 mm
深度: 335 mm - 安置面积
- 宽度: 402 mm
高度: 342 mm
深度: 397 mm - 允许的工作压力(p 最大)
- 700 巴
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 32 kg
- 毛重
- 34.5 kg
- 税率号
- 84138100
- EAN
- 4028177920644
- ETIM 9
- EC011047
- ETIM 8
- EC011047
- ECLASS 8.0
- 27301290
- 产品描述
- Electro-hydraulic pump suitable for CW 120 – S and hydraulic cylinders
- 声明
- 符合性声明