CW 120-S 系列的切割设备适用于切割母铜排。内置贾光辅助装置使得裁切、折弯过程更加精准、便捷。该设备可便捷地安装在工作台上。
- 型号:
- AS 4055710
- 型式
- 激光指针(辅助激光)辐射功率激光等级 1
- 产品描述
- CW 120-S 系列的切割设备适用于截短汇流条。该设备可便捷地安装在工作台上。
- 您的获益
- 相对于手动切割显著地省时省力
- 切割(最大)
- 120 x 12 mm
- 机器尺寸
- 宽度: 335 mm
高度: 370 mm
深度: 275 mm - 安置面积
- 宽度: 283 mm
高度: 318 mm
深度: 372 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 21.3 kg
- 毛重
- 23.3 kg
- 税率号
- 84623290
- EAN
- 4028177920651
- ETIM 9
- EC004303
- ETIM 8
- EC004303
- ECLASS 8.0
- 36600804
- 产品描述
- CW 120 – S busbar cutting unit. The cutting unit in the CW 120 – S product series is ideal for cutting busbars to length. The unit is easily mounted on a workbench.
- 声明
- 符合性声明