凹模须与相应的凸模一起使用。一起使用方可冲压母排中的圆孔。
- 型号:
- AS 4055780
- 产品描述
- 凹模须与相应的凸模一起使用。一起使用方可冲压母排中的圆孔。
- 直径
- 21.5 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.231 kg
- 毛重
- 0.272 kg
- 税率号
- 82073010
- EAN
- 4028177920675
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- 产品描述
- Female die for punching busbars