该冲头可结合阴模在母铜排上冲出直径为 6.6 mm 至 21.5 mm 的圆孔。
- 型号:
- AS 4055750
- 产品描述
- 用于冲压母排中圆孔的凹模。
- 直径
- 21.5 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- 尺寸
- 螺纹: M20
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.546 kg
- 毛重
- 0.586 kg
- 税率号
- 82073010
- EAN
- 4028177920781
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- 产品描述
- Male die for punching busbars