支承轨切割器 MC3

型号: AS 4050437

用于无毛刺截短 30/15 C 型安装角轨以及 TS 35/7.5 和 TS 35/15 支承轨的手动型材切割机。可使用量尺 (mm/inch) 和可调节式止挡器精确并多次调节导轨的所需长度。用于安装至工作台中。

型号:
AS 4050437
产品描述
用于裁切 30/15 C 型导轨以及 TS 35/7.5 和 TS 35/15 支承轨的手动型材切割装置。 可重复使用量尺 (mm/inch) 和可调节式定长挡块精确调节导轨裁切长度。 安装在布线工作台中。
您的获益
低成本地手动切割安装角轨和支承轨
与手工切割相比,大大简化了型材轨和支承轨切割的流程
轻松通过偏心杠杆无毛刺地截断
无需维护并提高使用寿命
安置面积
宽度: 1,343 mm
高度: 1,162 mm
深度: 312 mm
材料可加工
钢板
包装单元
1 件
净重
15 kg
毛重
16.15 kg
税率号
73269098
EAN
4028177954021
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36600890
产品描述
For cutting iron, copper and aluminium up to 1.2 mm thickness, plastic up to max. 2.0 mm thickness, cutting width 2.7 mm
资料
说明书