- 型号:
- AS 4050435
- 产品描述
- 用于手动切割线缆槽,带用于待加工材料的可调节纵向挡块。阳极氧化轴承表面,带激光雕刻的刻度(单位为毫米和英寸)。通过集成的手指防护盖确保安全加工预设用于安装在工作台上
- 您的获益
- 实现低成本的手动剪切线槽
- 与手工切割相比,大大简化了线槽切割的流程
- 安置面积
- 宽度: 1,332 mm
高度: 798 mm
深度: 405 mm - Insertion height (max.)
- 28 mm
- Machinable wall thickness of cable ducts (max.)
- 2.5 mm
- 电缆槽最大可调节宽度
- 125 mm
- 材料可加工
- 塑料
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 14.3 kg
- 毛重
- 15.43 kg
- 税率号
- 84778095
- EAN
- 4028177930933
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17139290
- 产品描述
- 线缆槽切刀 MC125 用于手动切割线缆槽及其盖板