金属丝组件支架

型号: AS 4051116

存放架用于金属丝组件,适用于装配台和 WS 540。固定至 Wire Station 的垂直固定立柱左侧或右侧。

型号:
AS 4051116
型式
左边
产品描述
适配手动装配台和 WS 540 布线工作台的线缆料架。固定在布线工作台的垂直固定立柱左侧或右侧。
技术数据
金属丝组件支架规格(宽 x 高 x 深):207 x 105 x 207 mm
托板面适用于规格最高为 207 x 207 mm 的金属丝组件
材料
钢板
颜色
RAL 7016
供货范围
金属丝组件支架
包括固定件
说明
对于 WS 540,需要垂直的固定支杆 (4051.106)。
与型号相匹配
4051.100
4050.150
4050.200
4050.300
包装单元
1 件
净重
2 kg
毛重
2.3 kg
税率号
73269098
EAN
4028177957381
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
产品描述
Holder for wire packets, storage size W x T 205 x 205 mm
资料
说明书