- 型号:
- AS 4051117
- 型式
- 右边
- 产品描述
- 适配手动装配台和 WS 540 布线工作台的线缆料架。固定在布线工作台的垂直固定立柱左侧或右侧。
- 技术数据
- 金属丝组件支架规格(宽 x 高 x 深):207 x 105 x 207 mm
- 托板面适用于规格最高为 207 x 207 mm 的金属丝组件
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7016
- 供货范围
- 金属丝组件支架
包括固定件 - 说明
- 对于 WS 540,需要垂直的固定支杆 (4051.106)。
- 与型号相匹配
- 4051.100
- 4050.150
- 4050.200
- 4050.300
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2 kg
- 毛重
- 2.3 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177957459
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- 产品描述
- Holder for wire packets, storage size W x T 205 x 205 mm