Wire Station WS 540

型号: AS 4051123

移动式布线工位,高度可调节并且可在工厂中灵活使用。确保金属丝加工和处理相关作业符合人体工程学并减少疲劳感。

型号:
AS 4051123
型式
(美国型)
产品描述
移动式布线装置,高度可调,方便灵活。实现布线作业符合人体工程学设计,减少工人疲劳感。
您的获益
可电气式调整的工作台,用于最佳调整作业高度,调整范围为 710 – 1250 mm
多功能工作板,可清洗和无刮痕
使用自动切线机和压线机以及通过 Wire Terminal 使用预加工的金属丝实现最佳解决方案
集成的测量条用于快速手动测量
用于支承监测金属丝加工的监视器,配备 Eplan Smart Wiring
可选择使用托架式底板进行扩装,用于钢丝纸板箱、钢丝卷筒以及固定工具和小型部件的支架
通过橡胶滚轮在工厂中移动使用
抽屉配备工具箱用于存放工具
供货范围
布线工作台配备电气式高度调节装置
连接电缆,7 m
7 路插座板,配备跷板式开关
安装操作说明
垂直固定立柱,订购号 4051.106,用于储物箱支架、库支架等附件
输入电压
110 V 交流, 60 Hz
尺寸
宽度: 900 mm
高度: 1,350 mm
深度: 781 mm
工作高度
Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1,205 mm
Height adjustable y/n
包装单元
1 件
净重
95 kg
毛重
106 kg
税率号
94032080
EAN
4028177962668
ETIM 9
EC000348
ETIM 8
EC002224
ECLASS 8.0
21100208
产品描述
移动式布线工位,带 110 伏和 60 Hz 接口。电动调节高度,可在工厂中灵活使用。确保金属丝加工和处理相关作业符合人体工程学并减少疲劳感。
声明
符合性声明
资料
说明书