Wire Station WS 540

商品编号: AS 4051.132

移动式布线工位,高度可调节并且可在工厂中灵活使用。确保金属丝加工和处理相关作业符合人体工程学并减少疲劳感。

商品编号:
AS 4051.132
型式
Wire Terminal 版本
产品描述
移动式布线装置,高度可调,方便灵活。实现布线作业符合人体工程学设计,减少工人疲劳感。
您的获益
可电气式调整的工作台,用于最佳调整作业高度,调整范围为 710 – 1250 mm
多功能工作板,可清洗和无刮痕
使用自动切线机和压线机以及通过 Wire Terminal 使用预加工的金属丝实现最佳解决方案
集成的测量条用于快速手动测量
用于支承监测金属丝加工的监视器,配备 Eplan Smart Wiring
可选择使用托架式底板进行扩装,用于钢丝纸板箱、钢丝卷筒以及固定工具和小型部件的支架
通过橡胶滚轮在工厂中移动使用
抽屉配备工具箱用于存放工具
供货范围
布线工作台配备电气式高度调节装置
连接电缆,7 m
7 路插座板,配备跷板式开关
1 个 Wire Station WS 540
2 块托架式底板
1 个设备支架,左侧
1 个显示器固定装置
1 个工作灯,LED
4 个垂直固定支柱
4 个适配器角件
1 个迷你计算机支架
1 个料库支架
1 个电源插线板,带 5 个插口
1 个垃圾桶
1 个电缆包架,左侧
1 个电缆包架,右侧
1 个电缆环架,左侧
1 个电缆环架,右侧
1 个导线支柱,垂直式
安装操作说明
垂直固定立柱,订购号 4051.106,用于储物箱支架、库支架等附件
输入电压
230 V AC, 50 Hz
工作高度
Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1,205 mm
Height adjustable y/n
使用范围
与威图 WT 全自动线缆加工中心配合使用
包装单元
1 件
净重
173.8 kg
毛重
242.3 kg
税率号
84571090
EAN
4028177963641
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
21100208
产品描述
移动式布线工位,高度可调节并且可在工厂中灵活使用。确保金属丝加工和处理相关作业符合人体工程学并减少疲劳感。该型号集成了料库支架和设备支架,后者用于放置自动裁剪压接机和导线打标系统。还包括 LED 工作灯和电源插线板。智能线缆引线装置和电缆包架也包含其中。附加的监视器固定装置是显示和编辑布线列表的理想选择。
声明
符合性声明
资料
说明书