设备支架装置适用于自动切线机 C8+,同时另行安装的托架式底板用于放置通用品牌的标签打印机。左侧固定至 Wire Station WS 540 布线工作台。
- 型号:
- AS 4051102
- 产品描述
- 设备支架可放置C8+切线机,同时配备一个支架托板用于放置通用标签打印设备,安装在布线工作台WS 540的左侧。
- 您的获益
- 额外的通用托架式底板
- 紧装式安装结构
- 可灵活调整宽度和高度
- 技术数据
- 设备支架(宽 x 高 x 深):360 x 335 x 20 mm,包括将高度调整至 480 mm 的调整装置
- 悬臂(宽 x 高):500 x 700 mm
- 托架式底板(宽 x 高 x 深):417 x 267 x 20 mm
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7016
- 供货范围
- 设备支架用于自动切线机 C8+
左侧半自动支臂
通用托架式底板用于打印机/标签打印机
包括固定件 - 与型号相匹配
- 4051.100
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 6.2 kg
- 毛重
- 7.2 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177957510
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100204
- 产品描述
- Component support unit for an automatic cutter and a printer